Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací polyamid 6.6

Keyhole Clips offer an easy finger-pressure assembly. They also have good electrical insulation properties, and offer resistance to vibration, abrasion and corrosion.
Nové objednací číslo:

20363963

Staré objednací číslo:

27KY2810406

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 7.14 mm
Tloušťka panelu 10.31 mm
Průměr hlavy 12.7 mm
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Typ nýtu Svorky zatlačovací - sotvorem
Tvar hlavy nýtu zešikmené

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás