Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.
Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.
Produktová řada: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Barva | Výška základny | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5763 Kč - 8,2851 Kč | 9000 Skladem |
|
černá
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.146 - 0.311 in
3.7 - 7.9 mm
|
|
||
| 19,1313 Kč - 37,5445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
černá
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,688 Kč - 5,7758 Kč | 2855 Skladem |
|
transparentní
|
|
|
|
||
| 0,831 Kč - 0,831 Kč | 29 Skladem |
pryž
|
hnědá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 30,4924 Kč - 53,8607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,8259 Kč - 4,8259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.185 - 0.197 in
4.7 - 5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,0503 Kč - 4,0503 Kč | 8600 Skladem |
|
černá
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10149362 | 5,6014 Kč - 5,6014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 4,8259 Kč - 4,8259 Kč | 14062 Skladem |
|
černá
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,8259 Kč - 4,8259 Kč | 14000 Skladem |
|
černá
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 31,8137 Kč - 56,1014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
černá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 22,5928 Kč - 44,3238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,4129 Kč - 2,4129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.146 - 0.15 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm