Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.
Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.
Produktová řada: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Barva | Výška základny | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6853 Kč - 4,6853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.185 - 0.197 in
4.7 - 5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10149362 | 5,4383 Kč - 5,4383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 4,6853 Kč - 4,6853 Kč | 14062 Skladem |
|
černá
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,6853 Kč - 4,6853 Kč | 29000 Skladem |
|
černá
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,9324 Kč - 3,9324 Kč | 19900 Skladem |
|
černá
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,9144 Kč - 6,7066 Kč | 1845 Skladem |
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 3,6674 Kč - 3,6674 Kč | 21250 Skladem |
|
šedá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 25,8278 Kč - 45,5999 Kč | 850 Skladem |
polyamid
|
černá
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,2211 Kč - 3,2211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,0937 Kč - 8,8865 Kč | 900 Skladem |
|
černá
|
|
|
|
||
| 2,6097 Kč - 5,6076 Kč | 573 Skladem |
|
černá
|
|
|
|
||
| 2,968 Kč - 2,968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
|
|
|
||
| 1,3048 Kč - 2,8038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
|
|
|
||
| 1,4968 Kč - 3,2098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
|
|
|
||
| 2,904 Kč - 6,2664 Kč | 4500 Skladem |
|
transparentní
|
|
|
|
||
| 4,0937 Kč - 8,5969 Kč | 1140 Skladem |
|
černá
|
|
|
|
||
| 1,3048 Kč - 2,8038 Kč | 3000 Skladem |
|
černá
|
|
|
|
||
| 1,4498 Kč - 3,0446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 2,6097 Kč - 5,6076 Kč | 2855 Skladem |
|
transparentní
|
|
|
|
||
| 2,968 Kč - 6,412 Kč | 1000 Skladem |
|
černá