Menu Vyhledávání

Nožičky se zacvakávacím čepem 8.0 mm 3.0 mm 3.3 mm PVC

Zástrčná nožička z černého PVC zabraňuje posunu a snižuje vibrace; jednoduchý design pro snadnou montáž.
Nové objednací číslo:

10060278

Staré objednací číslo:

049080011407

90700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 11,4205 Kč
500 - 999 8,1715 Kč
1000 + 6,3168 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 142,05 Kč

100 x 11,4205 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 3.0 - 3.3 mm
Výška základny 3.0 mm
Průměr základny 8.0 mm
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás