Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Materiál (podrobně) | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,457 Kč - 125,1801 Kč | 100 Skladem |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 121,6242 Kč - 187,6795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 30,1341 Kč - 117,399 Kč | 29 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 58,2742 Kč - 141,8996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 38,1104 Kč - 115,0982 Kč | 10 Skladem |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 49,6286 Kč - 149,8898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 151,7863 Kč - 214,2996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 33,4947 Kč - 101,2233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 70,3222 Kč - 143,8658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 31,5425 Kč - 122,9071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 58,9575 Kč - 143,5451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 85,1592 Kč - 85,1592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
elastomer termoplastický (TPE); polypropylen; nerezavějící ocel
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 10286791 | 15,3389 Kč - 15,3389 Kč | 4392 Skladem |
M8
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 36,3813 Kč - 109,9247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 46,3376 Kč - 139,9891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 135,0389 Kč - 190,6358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 11,8345 Kč - 14,6743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
polyamid 6.6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 19,9128 Kč - 40,6021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní /LDPE); polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 35,7537 Kč - 107,9446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 43,3953 Kč - 131,0786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm