Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – s pevnou plastovou základnou

Skladem

Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 59
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Materiál (podrobně) Průměr základny Koupit
38,1104 Kč - 115,0982 Kč 10 Skladem
M10
16.0 mm
polypropylen
48.0 mm
35,7537 Kč - 107,9446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
16.0 mm
polypropylen
38.0 mm
36,8693 Kč - 111,3053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
30.0 mm
polypropylen
38.0 mm
43,3953 Kč - 131,0786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
50.0 mm
polypropylen
38.0 mm
62,7085 Kč - 152,7206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
70.0 mm
polypropylen
38.0 mm
28,6002 Kč - 111,3471 Kč 6 Skladem
M8
16.0 mm
polypropylen
38.0 mm
43,3535 Kč - 130,995 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
60.0 mm
polypropylen
38.0 mm
108,8231 Kč - 167,948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
100.0 mm
polypropylen
38.0 mm
121,6242 Kč - 187,6795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
80.0 mm
polypropylen
38.0 mm
30,1341 Kč - 117,399 Kč 29 Skladem
M8
30.0 mm
polypropylen
38.0 mm
58,2742 Kč - 141,8996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
70.0 mm
polypropylen
38.0 mm
41,457 Kč - 125,1801 Kč 100 Skladem
M10
40.0 mm
polypropylen
38.0 mm
10286791 15,3389 Kč - 15,3389 Kč 3500 Skladem
M8
25.0 mm
49,6286 Kč - 149,8898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
60.0 mm
polypropylen
48.0 mm
10286777 11,3648 Kč - 11,3648 Kč 8900 Skladem
M8
20.0 mm
31,3612 Kč - 32,0027 Kč 216 Skladem
M10
44.0 mm
36,5904 Kč - 110,4965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
50.0 mm
polypropylen
48.0 mm
110,385 Kč - 170,4023 Kč 40 Skladem
M8
90.0 mm
polypropylen
48.0 mm
124,0227 Kč - 191,4446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
80.0 mm
polypropylen
48.0 mm
30,7198 Kč - 119,5465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
20.0 mm
polypropylen
48.0 mm
  • z/ze 3
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 16.0 mm černá

10351451

Cenové rozmezí
115,0982 Kč - 38,1104 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M10 16.0 mm černá

10351253

Cenové rozmezí
107,9446 Kč - 35,7537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M10 30.0 mm černá

10351277

Cenové rozmezí
111,3053 Kč - 36,8693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M10 50.0 mm černá

10351291

Cenové rozmezí
131,0786 Kč - 43,3953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M10 70.0 mm černá

10351314

Cenové rozmezí
152,7206 Kč - 62,7085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M8 16.0 mm černá

10351352

Cenové rozmezí
111,3471 Kč - 28,6002 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M8 60.0 mm černá

10351406

Cenové rozmezí
130,995 Kč - 43,3535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M8 100.0 mm černá

10351444

Cenové rozmezí
167,948 Kč - 108,8231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M10 80.0 mm černá

10351321

Cenové rozmezí
187,6795 Kč - 121,6242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M8 30.0 mm černá

10351376

Cenové rozmezí
117,399 Kč - 30,1341 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M8 70.0 mm černá

10351413

Cenové rozmezí
141,8996 Kč - 58,2742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M10 40.0 mm černá

10351284

Cenové rozmezí
125,1801 Kč - 41,457 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky nízkoprofilové 25.0 mm M8 černá

10286791

Cenové rozmezí
15,3389 Kč - 15,3389 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 60.0 mm černá

10351505

Cenové rozmezí
149,8898 Kč - 49,6286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky nízkoprofilové 20.0 mm M8 černá

10286777

Cenové rozmezí
11,3648 Kč - 11,3648 Kč

Skladové zásoby
8900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky nízkoprofilové 44.0 mm M10 černá

10294086

Cenové rozmezí
32,0027 Kč - 31,3612 Kč

Skladové zásoby
216 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    44.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky stavitelné 48.0 mm M8 50.0 mm černá

10351598

Cenové rozmezí
110,4965 Kč - 36,5904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 48.0 mm M8 90.0 mm černá

10351635

Cenové rozmezí
170,4023 Kč - 110,385 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 80.0 mm černá

10351529

Cenové rozmezí
191,4446 Kč - 124,0227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 48.0 mm M8 20.0 mm černá

10351567

Cenové rozmezí
119,5465 Kč - 30,7198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid