Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – s pevnou plastovou základnou

Skladem

Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 59
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Materiál (podrobně) Průměr základny Koupit
24,877 Kč - 97,7373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.0 mm
polypropylen
25.0 mm
37,3992 Kč - 146,9754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
35.0 mm
polypropylen
35.0 mm
20,8888 Kč - 82,0497 Kč 920 Skladem
M6
50.0 mm
polypropylen
50.0 mm
31,3891 Kč - 123,3673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.0 mm
polypropylen
25.0 mm
23,7057 Kč - 44,2793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
65.0 mm
polyamid; ocel
17.0 mm
35,2936 Kč - 138,6505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
25.0 mm
polypropylen
25.0 mm
23,4686 Kč - 92,2012 Kč 6 Skladem
M8
20.0 mm
polypropylen
16.0 mm
27,9448 Kč - 109,8271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
20.0 mm
polypropylen
20.0 mm
22,1438 Kč - 86,9721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
polypropylen
25.0 mm
33,2995 Kč - 130,7718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
35.0 mm
polypropylen
35.0 mm
18,5741 Kč - 73,0275 Kč 10 Skladem
M6
20.0 mm
polypropylen
20.0 mm
26,3691 Kč - 103,6357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
16.0 mm
polypropylen
37.0 mm
19,7036 Kč - 77,3921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
polypropylen
20.0 mm
31,3612 Kč - 32,0027 Kč 166 Skladem
M10
44.0 mm
11,7691 Kč - 11,7691 Kč 2662 Skladem
M6
25.0 mm
108,8231 Kč - 167,948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
100.0 mm
polypropylen
38.0 mm
151,7863 Kč - 214,2996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
100.0 mm
polypropylen
48.0 mm
28,6002 Kč - 111,3471 Kč 6 Skladem
M8
16.0 mm
polypropylen
38.0 mm
43,3535 Kč - 130,995 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
60.0 mm
polypropylen
38.0 mm
70,3222 Kč - 143,8658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
80.0 mm
polypropylen
48.0 mm
  • z/ze 3
Nožičky nízkoprofilové 25.0 mm M8 25.0 mm černá

10324844

Cenové rozmezí
97,7373 Kč - 24,877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    PE;PA
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky nízkoprofilové 35.0 mm M10 35.0 mm černá

10324905

Cenové rozmezí
146,9754 Kč - 37,3992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    35.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky nízkoprofilové 50.0 mm M6 50.0 mm černá

10324813

Cenové rozmezí
82,0497 Kč - 20,8888 Kč

Skladové zásoby
920 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Materiál základny
    PE;PA
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky nízkoprofilové 25.0 mm M8 25.0 mm černá

10324875

Cenové rozmezí
123,3673 Kč - 31,3891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    PE;PA
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky stavitelné - se šestihrannou základnou 17.0 mm M10 65.0 mm černá

10290552

Cenové rozmezí
44,2793 Kč - 23,7057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    17.0 mm
  • Výška základny
    8.0 mm
  • Délka závitu
    65.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky nízkoprofilové 25.0 mm M10 25.0 mm černá

10324899

Cenové rozmezí
138,6505 Kč - 35,2936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky nízkoprofilové 16.0 mm M8 20.0 mm černá

10324837

Cenové rozmezí
92,2012 Kč - 23,4686 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    16.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky nízkoprofilové 20.0 mm M8 20.0 mm černá

10324868

Cenové rozmezí
109,8271 Kč - 27,9448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základny
    PE;PA
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky nízkoprofilové 25.0 mm M6 25.0 mm černá

10324820

Cenové rozmezí
86,9721 Kč - 22,1438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky nízkoprofilové 35.0 mm M10 35.0 mm černá

10324882

Cenové rozmezí
130,7718 Kč - 33,2995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    35.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky nízkoprofilové 20.0 mm M6 20.0 mm černá

10324790

Cenové rozmezí
73,0275 Kč - 18,5741 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky nízkoprofilové 37.0 mm M8 16.0 mm černá

10324851

Cenové rozmezí
103,6357 Kč - 26,3691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    37.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základny
    PE;PA
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky nízkoprofilové 20.0 mm M6 25.0 mm černá

10324806

Cenové rozmezí
77,3921 Kč - 19,7036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    PE;PA
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky nízkoprofilové 44.0 mm M10 černá

10294086

Cenové rozmezí
32,0027 Kč - 31,3612 Kč

Skladové zásoby
166 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    44.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky nízkoprofilové 25.0 mm M6 černá

10286784

Cenové rozmezí
11,7691 Kč - 11,7691 Kč

Skladové zásoby
2662 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky stavitelné 38.0 mm M8 100.0 mm černá

10351444

Cenové rozmezí
167,948 Kč - 108,8231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 100.0 mm černá

10351543

Cenové rozmezí
214,2996 Kč - 151,7863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M8 16.0 mm černá

10351352

Cenové rozmezí
111,3471 Kč - 28,6002 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M8 60.0 mm černá

10351406

Cenové rozmezí
130,995 Kč - 43,3535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 48.0 mm M8 80.0 mm černá

10351628

Cenové rozmezí
143,8658 Kč - 70,3222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid