Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – s pevnou kovovou základnou

Skladem

Vyrovnávací nožičky s pevnou kovovou základnou jsou hospodárným řešením pro menší zatížení. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 97
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Typ základny Barva Délka závitu Průměr základny Koupit
1 333,2653 Kč - 1 535,0428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
Rigid
černá
100.0 mm
123.0 mm
424,3741 Kč - 490,0529 Kč 4 Skladem
M16 x 100
124.0 mm
424,3741 Kč - 490,0529 Kč 30 Skladem
M20 x 100
124.0 mm
2 441,9327 Kč - 2 441,9327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
200.0 mm
120.0 mm
922,7982 Kč - 922,7982 Kč 2 Skladem
M12
50.0 mm
2 468,0136 Kč - 2 468,0136 Kč 20 Skladem
M20
120.0 mm
19,4386 Kč - 41,5214 Kč 30 Skladem
M10
Metal Rigid
černá
25.0 mm
40.0 mm
26,1599 Kč - 48,7991 Kč 23 Skladem
M10
šestihran
černá
65.0 mm
27.0 mm
1 105,8299 Kč - 1 105,8299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
asymetrické
černá
200.0 mm
151.0 mm
789,8745 Kč - 789,8745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
asymetrické
černá
150.0 mm
112.0 mm
982,9506 Kč - 982,9506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
asymetrické
černá
200.0 mm
112.0 mm
2 468,3509 Kč - 2 468,3509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
asymetrické
černá
200.0 mm
151.0 mm
844,7323 Kč - 844,7323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
asymetrické
černá
200.0 mm
112.0 mm
1 941,7772 Kč - 1 941,7772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
asymetrické
černá
200.0 mm
151.0 mm
2 731,6518 Kč - 2 731,6518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
asymetrické
černá
150.0 mm
151.0 mm
1 415,2034 Kč - 1 415,2034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
asymetrické
černá
150.0 mm
112.0 mm
1 020,2522 Kč - 1 020,2522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
asymetrické
černá
150.0 mm
151.0 mm
  • z/ze 5
Nožičky stavitelné 123.0 mm M20 100.0 mm černá

10274774

Cenové rozmezí
1 535,0428 Kč - 1 333,2653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    123.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 124.0 mm M16 x 100

10274651

Cenové rozmezí
490,0529 Kč - 424,3741 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 100
  • Průměr základny
    124.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7318159589
Nožičky stavitelné 124.0 mm M20 x 100

10274699

Cenové rozmezí
490,0529 Kč - 424,3741 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20 x 100
  • Průměr základny
    124.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Nožičky nízkoprofilové 120.0 mm M24 200.0 mm

10300329

Cenové rozmezí
2 441,9327 Kč - 2 441,9327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Délka závitu
    200.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Nožičky stavitelné – nečleněné 50.0 mm M12

10300367

Cenové rozmezí
922,7982 Kč - 922,7982 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka sloupku
    50.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Nožičky stavitelné – nečleněné 120.0 mm M20

10300404

Cenové rozmezí
2 468,0136 Kč - 2 468,0136 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Délka sloupku
    200.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Nožičky stavitelné 40.0 mm M10 25.0 mm černá

10380338

Cenové rozmezí
41,5214 Kč - 19,4386 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Metal Rigid
Nožičky stavitelné - se šestihrannou základnou 27.0 mm M10 65.0 mm černá

10290804

Cenové rozmezí
48,7991 Kč - 26,1599 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    27.0 mm
  • Délka závitu
    65.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    šestihran
Nožičky stavitelné - asymetrické 151.0 mm M20 200.0 mm černá

10193037

Cenové rozmezí
1 105,8299 Kč - 1 105,8299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    151.0 mm
  • Délka závitu
    200.0 mm
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ základny
    asymetrické
Nožičky stavitelné - asymetrické 112.0 mm M16 150.0 mm černá

10192962

Cenové rozmezí
789,8745 Kč - 789,8745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    112.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ základny
    asymetrické
Nožičky stavitelné - asymetrické 112.0 mm M20 200.0 mm černá

10192993

Cenové rozmezí
982,9506 Kč - 982,9506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    112.0 mm
  • Délka závitu
    200.0 mm
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ základny
    asymetrické
Nožičky stavitelné - asymetrické 151.0 mm M20 200.0 mm černá

10193136

Cenové rozmezí
2 468,3509 Kč - 2 468,3509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    151.0 mm
  • Délka závitu
    200.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Typ základny
    asymetrické
Nožičky stavitelné - asymetrické 112.0 mm M16 200.0 mm černá

10192979

Cenové rozmezí
844,7323 Kč - 844,7323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    112.0 mm
  • Délka závitu
    200.0 mm
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ základny
    asymetrické
Nožičky stavitelné - asymetrické 151.0 mm M16 200.0 mm černá

10193112

Cenové rozmezí
1 941,7772 Kč - 1 941,7772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    151.0 mm
  • Délka závitu
    200.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Typ základny
    asymetrické
Nožičky stavitelné - asymetrické 151.0 mm M24 150.0 mm černá

10193143

Cenové rozmezí
2 731,6518 Kč - 2 731,6518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    151.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Typ základny
    asymetrické
Nožičky stavitelné - asymetrické 112.0 mm M16 150.0 mm černá

10193068

Cenové rozmezí
1 415,2034 Kč - 1 415,2034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    112.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Typ základny
    asymetrické
Nožičky stavitelné - asymetrické 151.0 mm M20 150.0 mm černá

10193020

Cenové rozmezí
1 020,2522 Kč - 1 020,2522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    151.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ základny
    asymetrické