Vyrovnávací nožičky s pevnou kovovou základnou jsou hospodárným řešením pro menší zatížení. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Typ základny | Barva | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424,3741 Kč - 490,0529 Kč | 30 Skladem |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 1 261,8275 Kč - 1 449,772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Rigid
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 1 333,2653 Kč - 1 535,0428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
Rigid
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 2 441,9327 Kč - 2 441,9327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 922,7982 Kč - 922,7982 Kč | 2 Skladem |
M12
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2 468,0136 Kč - 2 468,0136 Kč | 20 Skladem |
M20
|
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 10300336 | 630,2314 Kč - 1 191,2143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 801,4011 Kč - 801,4011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 794,267 Kč - 917,0765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
Rigid
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 32,5545 Kč - 32,5545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Rigid
|
černá
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 10274675 | 453,7971 Kč - 524,0358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Rigid
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|
| 1 754,1116 Kč - 2 019,5877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
Rigid
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 10255216 | 30,2529 Kč - 30,2529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Rigid
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
| 778,6492 Kč - 899,0463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 778,6492 Kč - 899,0463 Kč | 1 Skladem |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 1 957,0108 Kč - 1 957,0108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Rigid
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 19,4386 Kč - 41,5214 Kč | 30 Skladem |
M10
|
Metal Rigid
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 808,7136 Kč - 933,4474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Rigid
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 424,3741 Kč - 490,0529 Kč | 4 Skladem |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 10274712 | 439,3366 Kč - 507,2605 Kč | 48 Skladem |
M20
|
Rigid
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm