Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – s pevnou kovovou základnou

Skladem

Vyrovnávací nožičky s pevnou kovovou základnou jsou hospodárným řešením pro menší zatížení. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 97
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Typ základny Barva Délka závitu Průměr základny Koupit
10300336 630,2314 Kč - 1 191,2143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
40.0 mm
801,4011 Kč - 801,4011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
50.0 mm
1 333,2653 Kč - 1 535,0428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Rigid
černá
150.0 mm
123.0 mm
1 374,1724 Kč - 1 582,2314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
Rigid
černá
150.0 mm
123.0 mm
19,4386 Kč - 41,5214 Kč 30 Skladem
M10
Metal Rigid
černá
25.0 mm
40.0 mm
808,7136 Kč - 933,4474 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Rigid
černá
150.0 mm
124.0 mm
794,267 Kč - 917,0765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
Rigid
černá
150.0 mm
124.0 mm
1 750,7231 Kč - 2 015,6972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Rigid
černá
150.0 mm
123.0 mm
10274675 453,7971 Kč - 524,0358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Rigid
černá
150.0 mm
124.0 mm
1 754,1116 Kč - 2 019,5877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
Rigid
černá
100.0 mm
123.0 mm
2 441,9327 Kč - 2 441,9327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
200.0 mm
120.0 mm
922,7982 Kč - 922,7982 Kč 2 Skladem
M12
50.0 mm
2 468,0136 Kč - 2 468,0136 Kč 20 Skladem
M20
120.0 mm
10274712 439,3366 Kč - 507,2605 Kč 48 Skladem
M20
Rigid
černá
150.0 mm
124.0 mm
1 261,8275 Kč - 1 449,772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Rigid
černá
100.0 mm
123.0 mm
1 333,2653 Kč - 1 535,0428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
Rigid
černá
100.0 mm
123.0 mm
32,5545 Kč - 32,5545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Rigid
černá
60.0 mm
46.0 mm
10255216 30,2529 Kč - 30,2529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Rigid
černá
40.0 mm
46.0 mm
778,6492 Kč - 899,0463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 100
124.0 mm
778,6492 Kč - 899,0463 Kč 1 Skladem
M20 x 100
124.0 mm
  • z/ze 5
Nožičky stavitelné – nečleněné 40.0 mm M8

10300336

Cenové rozmezí
1 191,2143 Kč - 630,2314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Délka sloupku
    60.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Nožičky stavitelné – nečleněné 50.0 mm M12

10300374

Cenové rozmezí
801,4011 Kč - 801,4011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka sloupku
    75.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Nožičky stavitelné 123.0 mm M16 150.0 mm černá

10274750

Cenové rozmezí
1 535,0428 Kč - 1 333,2653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    123.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 123.0 mm M20 150.0 mm černá

10274798

Cenové rozmezí
1 582,2314 Kč - 1 374,1724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    123.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 40.0 mm M10 25.0 mm černá

10380338

Cenové rozmezí
41,5214 Kč - 19,4386 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Metal Rigid
Nožičky stavitelné 124.0 mm M16 150.0 mm černá

10274682

Cenové rozmezí
933,4474 Kč - 808,7136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    124.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 124.0 mm M20 150.0 mm černá

10274729

Cenové rozmezí
917,0765 Kč - 794,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    124.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 123.0 mm M16 150.0 mm černá

10274767

Cenové rozmezí
2 015,6972 Kč - 1 750,7231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    123.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 124.0 mm M16 150.0 mm černá

10274675

Cenové rozmezí
524,0358 Kč - 453,7971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    124.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 123.0 mm M20 100.0 mm černá

10274781

Cenové rozmezí
2 019,5877 Kč - 1 754,1116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    123.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky nízkoprofilové 120.0 mm M24 200.0 mm

10300329

Cenové rozmezí
2 441,9327 Kč - 2 441,9327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Délka závitu
    200.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Nožičky stavitelné – nečleněné 50.0 mm M12

10300367

Cenové rozmezí
922,7982 Kč - 922,7982 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka sloupku
    50.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Nožičky stavitelné – nečleněné 120.0 mm M20

10300404

Cenové rozmezí
2 468,0136 Kč - 2 468,0136 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Délka sloupku
    200.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Nožičky stavitelné 124.0 mm M20 150.0 mm černá

10274712

Cenové rozmezí
507,2605 Kč - 439,3366 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    124.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 123.0 mm M16 100.0 mm černá

10274736

Cenové rozmezí
1 449,772 Kč - 1 261,8275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    123.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 123.0 mm M20 100.0 mm černá

10274774

Cenové rozmezí
1 535,0428 Kč - 1 333,2653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    123.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 46.0 mm M10 60.0 mm černá

10255223

Cenové rozmezí
32,5545 Kč - 32,5545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    46.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 46.0 mm M10 40.0 mm černá

10255216

Cenové rozmezí
30,2529 Kč - 30,2529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    46.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 124.0 mm M16 x 100

10274668

Cenové rozmezí
899,0463 Kč - 778,6492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 100
  • Průměr základny
    124.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Nožičky stavitelné 124.0 mm M20 x 100

10274705

Cenové rozmezí
899,0463 Kč - 778,6492 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20 x 100
  • Průměr základny
    124.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890