Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Typ základny | Barva | Délka závitu | Materiál (podrobně) | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 729,2264 Kč - 1 924,9368 Kč | 1 Skladem |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 518,4977 Kč - 576,1084 Kč | 5 Skladem |
M10
|
plastová s kloubem
|
přírodní
|
|
ocel nerezavějící
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 992,5877 Kč - 1 102,8752 Kč | 8 Skladem |
M16
|
plastová s kloubem
|
přírodní
|
|
ocel nerezavějící
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 955,0197 Kč - 1 061,133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
plastová s kloubem
|
přírodní
|
|
ocel nerezavějící; ocel nízkouhlíková
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 488,125 Kč - 542,3611 Kč | 59 Skladem |
M8
|
plastová s kloubem
|
přírodní
|
|
ocel nerezavějící
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1 762,2595 Kč - 2 235,215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
Swivel
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
ocel nerezavějící; pryž nitrilová NBR
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 406,0895 Kč - 1 562,3216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
plastová s kloubem
|
přírodní
|
|
ocel nerezavějící
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2 496,3846 Kč - 2 825,9393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Swivel
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 787,6317 Kč - 875,1463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
plastová s kloubem
|
přírodní
|
|
ocel nerezavějící
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1 294,4116 Kč - 1 438,235 Kč | 16 Skladem |
M16
|
plastová s kloubem
|
přírodní
|
|
ocel nerezavějící
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1 285,211 Kč - 1 428,0122 Kč | 28 Skladem |
M16
|
plastová s kloubem
|
přírodní
|
|
ocel nerezavějící
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1 040,9274 Kč - 1 156,5862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
plastová s kloubem
|
přírodní
|
|
ocel nerezavějící; ocel nízkouhlíková
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 936,4844 Kč - 2 192,1131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 832,5461 Kč - 925,0511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
plastová s kloubem
|
přírodní
|
|
ocel nerezavějící
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3 268,9359 Kč - 3 700,4715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
Swivel
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2 063,5753 Kč - 2 335,9894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Swivel
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
ocel nerezavějící; pryž nitrilová NBR
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 814,6565 Kč - 905,1739 Kč | 16 Skladem |
M12
|
plastová s kloubem
|
přírodní
|
|
ocel nerezavějící
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 158,2287 Kč - 158,2287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Rigid
|
černá
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyamid; ocel nízkouhlíková
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 46,1704 Kč - 46,1704 Kč | 683 Skladem |
M10
|
plastová pevná
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel pozinkovaná (čep); plast
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 210,8414 Kč - 210,8414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
Rigid
|
černá
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylen; ocel
|
2.756 in
70.0 mm