Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Typ základny | Barva | Délka závitu | Materiál (podrobně) | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Měď
|
2.008 in
51.0 mm
|
ocel
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 2 371,3473 Kč - 2 371,3473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Chrom
|
1.252 in
31.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 197,2777 Kč - 197,2777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Chrom
|
1 in
25.4 mm
|
ocel
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
ocel
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Chrom
|
1.252 in
31.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 3 962,2357 Kč - 3 962,2357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Chrom
|
4.252 in
108.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Měď
|
2.008 in
51.0 mm
|
ocel
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 229,4155 Kč - 229,4155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Chrom
|
1.252 in
31.8 mm
|
ocel
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Měď
|
1 in
25.4 mm
|
ocel
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Měď
|
2.008 in
51.0 mm
|
ocel
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Chrom
|
1 in
25.4 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Chrom
|
1.252 in
31.8 mm
|
ocel
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 717,211 Kč - 1 519,5911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1 667,7217 Kč - 1 667,7217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Měď
|
4.252 in
108.0 mm
|
ocel
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 415,5652 Kč - 880,4787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
ocel
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1 460,5307 Kč - 1 460,5307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Měď
|
4.252 in
108.0 mm
|
ocel
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Chrom
|
1 in
25.4 mm
|
ocel
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||