Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Skladem

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ základny Průměr základny Koupit
196,381 Kč - 196,381 Kč 1 Skladem
Bolt Down
80.0 mm
243,6117 Kč - 243,6117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
100.0 mm
609,7954 Kč - 609,7954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
120.0 mm
246,5175 Kč - 246,5175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
80.0 mm
204,9382 Kč - 204,9382 Kč 20 Skladem
Swivel
80.0 mm
127,3972 Kč - 127,3972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plain
60.0 mm
137,6883 Kč - 137,6883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plain
60.0 mm
218,7898 Kč - 507,9098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Bolt Down
80.0 mm
109,5204 Kč - 255,104 Kč 1 Skladem
Plain
40.0 mm
110,4686 Kč - 256,6361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plain
60.0 mm
196,381 Kč - 455,0504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plain
80.0 mm
457,1439 Kč - 457,1439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plain
120.0 mm
654,0128 Kč - 1 522,9634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plain
120.0 mm
173,4561 Kč - 173,4561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Bolt Down
80.0 mm
89,2311 Kč - 89,2311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plain
40.0 mm
512,1968 Kč - 669,5522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Bolt Down
100.0 mm
461,9407 Kč - 461,9407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plain
100.0 mm
120,4947 Kč - 120,4947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Bolt Down
60.0 mm
146,4874 Kč - 146,4874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Bolt Down
60.0 mm
162,4738 Kč - 162,4738 Kč 30 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
  • z/ze 3
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 černá

10203354

Cenové rozmezí
196,381 Kč - 196,381 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Bolt Down
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 100.0 mm M16 66.0 mm černá

10645529

Cenové rozmezí
243,6117 Kč - 243,6117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 120.0 mm M24 900.0 kg polyamid; ocel

10642597

Cenové rozmezí
609,7954 Kč - 609,7954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Délka závitu
    250.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M16 150.0 mm černá

10637890

Cenové rozmezí
246,5175 Kč - 246,5175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M16 100.0 mm černá

10640340

Cenové rozmezí
204,9382 Kč - 204,9382 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 černá

10494516

Cenové rozmezí
127,3972 Kč - 127,3972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 černá

10336762

Cenové rozmezí
137,6883 Kč - 137,6883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 80.0 mm M16 černá

10336601

Cenové rozmezí
507,9098 Kč - 218,7898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Bolt Down
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 40.0 mm M8 černá

10336656

Cenové rozmezí
255,104 Kč - 109,5204 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 černá

10336526

Cenové rozmezí
256,6361 Kč - 110,4686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 černá

10336724

Cenové rozmezí
455,0504 Kč - 196,381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 120.0 mm M20 černá

10336564

Cenové rozmezí
457,1439 Kč - 457,1439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 120.0 mm M24 černá

10336588

Cenové rozmezí
1 522,9634 Kč - 654,0128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 černá

10336755

Cenové rozmezí
173,4561 Kč - 173,4561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Bolt Down
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 40.0 mm M8 černá

10336502

Cenové rozmezí
89,2311 Kč - 89,2311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 100.0 mm M16 černá

10203859

Cenové rozmezí
669,5522 Kč - 512,1968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Bolt Down
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 100.0 mm M16 černá

10338155

Cenové rozmezí
461,9407 Kč - 461,9407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 černá

10336731

Cenové rozmezí
120,4947 Kč - 120,4947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Bolt Down
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 černá

10203347

Cenové rozmezí
146,4874 Kč - 146,4874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Bolt Down
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M12 100.0 mm černá

10548547

Cenové rozmezí
162,4738 Kč - 162,4738 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem