Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Skladem

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ základny Průměr základny Koupit
243,6117 Kč - 243,6117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
100.0 mm
204,9382 Kč - 204,9382 Kč 66 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
137,2197 Kč - 137,2197 Kč 20 Skladem
plastová s kloubem
60.0 mm
162,4738 Kč - 162,4738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
80.0 mm
246,5175 Kč - 246,5175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
80.0 mm
311,5546 Kč - 311,5546 Kč 200 Skladem
plastová s kloubem
100.0 mm
609,7954 Kč - 609,7954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
120.0 mm
204,9382 Kč - 204,9382 Kč 20 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
178,5746 Kč - 178,5746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
80.0 mm
252,9121 Kč - 586,8158 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
100.0 mm
173,4561 Kč - 173,4561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
80.0 mm
512,1968 Kč - 669,5522 Kč 1 Skladem
plastová s kloubem
100.0 mm
457,1439 Kč - 457,1439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
120.0 mm
504,5135 Kč - 1 174,3978 Kč 3 Skladem
plastová s kloubem
120.0 mm
126,2398 Kč - 293,4079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
218,7898 Kč - 507,9098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
80.0 mm
120,4947 Kč - 120,4947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
93,646 Kč - 93,646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
50.0 mm
112,428 Kč - 112,428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
145,9372 Kč - 145,9372 Kč 1 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
  • z/ze 3
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 100.0 mm M16 66.0 mm černá

10645529

Cenové rozmezí
243,6117 Kč - 243,6117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M16 100.0 mm černá

10448236

Cenové rozmezí
204,9382 Kč - 204,9382 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 60.0 mm M10 125.0 mm černá

10548592

Cenové rozmezí
137,2197 Kč - 137,2197 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 100.0 mm černá

10640357

Cenové rozmezí
162,4738 Kč - 162,4738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M16 150.0 mm černá

10637890

Cenové rozmezí
246,5175 Kč - 246,5175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 100.0 mm M16 150.0 mm černá

10548578

Cenové rozmezí
311,5546 Kč - 311,5546 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 120.0 mm M24 900.0 kg polyamid; ocel

10642597

Cenové rozmezí
609,7954 Kč - 609,7954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Délka závitu
    250.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M16 100.0 mm černá

10640340

Cenové rozmezí
204,9382 Kč - 204,9382 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M16 66.0 mm černá

10451267

Cenové rozmezí
178,5746 Kč - 178,5746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 100.0 mm M12 125.0 mm černá

10336625

Cenové rozmezí
586,8158 Kč - 252,9121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Délka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 100.0 mm černá

10336755

Cenové rozmezí
173,4561 Kč - 173,4561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 100.0 mm M16 100.0 mm černá

10203859

Cenové rozmezí
669,5522 Kč - 512,1968 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 120.0 mm M20 125.0 mm černá

10336564

Cenové rozmezí
457,1439 Kč - 457,1439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Délka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 120.0 mm M20 150.0 mm černá

10203323

Cenové rozmezí
1 174,3978 Kč - 504,5135 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M8 80.0 mm černá

10203330

Cenové rozmezí
293,4079 Kč - 126,2398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M16 100.0 mm černá

10336601

Cenové rozmezí
507,9098 Kč - 218,7898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 70.0 mm černá

10336731

Cenové rozmezí
120,4947 Kč - 120,4947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M10 45.0 mm černá

10637869

Cenové rozmezí
93,646 Kč - 93,646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 66.0 mm černá

10637906

Cenové rozmezí
112,428 Kč - 112,428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M12 66.0 mm černá

10451243

Cenové rozmezí
145,9372 Kč - 145,9372 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem