Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – pro stroje – s kloubovou základnou

Skladem

Tyto ocelové nastavitelné nohy s kloubem se dají vychýlit až o 15 při použití na nerovném povrchu. V provedení z nerezavějící, žlutě pochromované nebo pozinkované oceli a s pryžovou podložkou na základně nebo provedení bez podložky. Provedení s vnějším nebo vnitřním závitem.

Produktová řada: SR5788

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Nosnost Průměr základny Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
225.0 kg
65.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
155.0 kg
65.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
100.0 kg
79.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
225.0 kg
65.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
85.0 kg
52.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
100.0 kg
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
70.0 kg
79.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
225.0 kg
119.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
125.0 kg
52.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
155.0 kg
119.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
100.0 kg
79.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
70.0 kg
79.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
155.0 kg
65.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
100.0 kg
79.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
85.0 kg
52.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
225.0 kg
65.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
70.0 kg
79.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
155.0 kg
119.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
125.0 kg
52.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
100.0 kg
40.0 mm
  • z/ze 5
Nožičky stavitelné 65.0 mm M16 148.0 mm černá

10500330


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    65.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    148.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
Nožičky stavitelné 65.0 mm M16 148.0 mm černá

10500323


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    65.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    148.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
Nožičky stavitelné 79.0 mm M10 86.0 mm černá

10500439


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    79.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    86.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
Nožičky stavitelné 65.0 mm M16 112.0 mm černá

10500316


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    65.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    112.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
Nožičky stavitelné 52.0 mm M12 103.0 mm černá

10500224


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    52.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    103.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Nožičky stavitelné 40.0 mm M10 86.0 mm černá

10500170


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    86.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
Nožičky stavitelné 79.0 mm M10 86.0 mm černá

10500408


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    79.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    86.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
Nožičky stavitelné 119.0 mm M16 148.0 mm černá

10500118


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    119.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    148.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
Nožičky stavitelné 52.0 mm M12 103.0 mm černá

10500231


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    52.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    103.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Nožičky stavitelné 119.0 mm M16 148.0 mm černá

10500101


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    119.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    148.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
Nožičky stavitelné 79.0 mm M10 86.0 mm černá

10500415


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    79.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    86.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
Nožičky stavitelné 79.0 mm M10 86.0 mm černá

10500422


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    79.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    86.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
Nožičky stavitelné 65.0 mm M16 148.0 mm černá

10500347


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    65.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    148.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
Nožičky stavitelné 79.0 mm M10 69.0 mm černá

10500392


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    79.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    69.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
Nožičky stavitelné 52.0 mm M12 80.0 mm černá

10500262


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    52.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Nožičky stavitelné 65.0 mm M16 148.0 mm černá

10500354


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    65.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    148.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
Nožičky stavitelné 79.0 mm M10 69.0 mm černá

10500361


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    79.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    69.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
Nožičky stavitelné 119.0 mm M16 112.0 mm černá

10500040


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    119.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    112.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
Nožičky stavitelné 52.0 mm M12 80.0 mm černá

10500255


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    52.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Nožičky stavitelné 40.0 mm M10 86.0 mm černá

10500194


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    86.0 mm
  • Velikost závitu
    M10