Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – pro stroje – s kloubovou základnou

Skladem

Tyto ocelové nastavitelné nohy s kloubem se dají vychýlit až o 15 při použití na nerovném povrchu. V provedení z nerezavějící, žlutě pochromované nebo pozinkované oceli a s pryžovou podložkou na základně nebo provedení bez podložky. Provedení s vnějším nebo vnitřním závitem.

Produktová řada: SR5788

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Nosnost Průměr základny Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
70.0 kg
79.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
125.0 kg
52.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
155.0 kg
119.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
100.0 kg
79.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
155.0 kg
119.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
225.0 kg
65.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
85.0 kg
52.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
100.0 kg
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
155.0 kg
65.0 mm
165,4314 Kč - 165,4314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
469,2849 Kč - 907,8026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
276,1658 Kč - 276,1658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
287,2711 Kč - 287,2711 Kč 4 Skladem
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
277,4172 Kč - 342,4904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
  • z/ze 5
Nožičky stavitelné 79.0 mm M10 69.0 mm černá

10500361


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    79.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    69.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
Nožičky stavitelné 52.0 mm M12 80.0 mm černá

10500255


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    52.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Nožičky stavitelné 119.0 mm M16 112.0 mm černá

10500040


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    119.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    112.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
Nožičky stavitelné 79.0 mm M10 69.0 mm černá

10500392


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    79.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    69.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
Nožičky stavitelné 119.0 mm M16 112.0 mm černá

10500064


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    119.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    112.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
Nožičky stavitelné 65.0 mm M16 148.0 mm černá

10500354


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    65.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    148.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
Nožičky stavitelné 52.0 mm M12 80.0 mm černá

10500262


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    52.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Nožičky stavitelné 40.0 mm M10 86.0 mm černá

10500194


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    86.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
Nožičky stavitelné 65.0 mm M16 148.0 mm černá

10500347


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    65.0 mm
  • Náklon kloubu
  • Způsob montáže
    Socket
  • Délka závitu
    148.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
Nožičky stavitelné 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg ocel

10157893

Cenové rozmezí
165,4314 Kč - 165,4314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    25.4 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Nosnost
    490.0 kg
Nožičky stavitelné 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg ocel

10158067


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Nosnost
    310.0 kg
Nožičky stavitelné 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg ocel

10157985


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    64.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M16 x 2.0
  • Nosnost
    2720.0 kg
Nožičky stavitelné 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg ocel nerezavějící

10157916

Cenové rozmezí
907,8026 Kč - 469,2849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    25.4 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Nosnost
    490.0 kg
Nožičky stavitelné 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg ocel nerezavějící

10157992


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    64.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M16 x 2.0
  • Nosnost
    2720.0 kg
Nožičky stavitelné 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg ocel

10158050

Cenové rozmezí
276,1658 Kč - 276,1658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Nosnost
    310.0 kg
Nožičky stavitelné 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg ocel

10644942

Cenové rozmezí
287,2711 Kč - 287,2711 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    32.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Nosnost
    1700.0 kg
Nožičky stavitelné 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg ocel

10158128


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Nosnost
    2260.0 kg
Nožičky stavitelné 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg ocel nerezavějící

10158166


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    64.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M16 x 2.0
  • Nosnost
    2720.0 kg
Nožičky stavitelné 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg ocel

10158197


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    102.0 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M24 x 3.0
  • Nosnost
    9970.0 kg
Nožičky stavitelné 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg ocel

10158227

Cenové rozmezí
342,4904 Kč - 277,4172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Náklon kloubu
    15 °
  • Způsob montáže
    Socket
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Nosnost
    310.0 kg