Tyto ocelové nastavitelné nohy s kloubem se dají vychýlit až o 15 při použití na nerovném povrchu. V provedení z nerezavějící, žlutě pochromované nebo pozinkované oceli a s pryžovou podložkou na základně nebo provedení bez podložky. Provedení s vnějším nebo vnitřním závitem.
Produktová řada: SR5788
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Nosnost | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165,4314 Kč - 165,4314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 469,2849 Kč - 907,8026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 276,1658 Kč - 276,1658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 287,2711 Kč - 287,2711 Kč | 4 Skladem |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
| 277,4172 Kč - 342,4904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 169,8491 Kč - 363,8416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 797,6157 Kč - 1 496,1506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm