Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – pro stroje – Premium

Skladem

Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 35
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Nosnost Průměr základny Koupit
518,172 Kč - 575,7467 Kč 25 Skladem
M16
1500.0 kg
70.0 mm
533,7172 Kč - 593,0191 Kč 20 Skladem
M16
2000.0 kg
100.0 mm
208,8078 Kč - 232,0087 Kč 1 Skladem
M12
600.0 kg
55.0 mm
330,9071 Kč - 367,6745 Kč 14 Skladem
M12
1000.0 kg
70.0 mm
736,2296 Kč - 818,0329 Kč 20 Skladem
M16
2000.0 kg
100.0 mm
10252987 569,6839 Kč - 632,9821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
1500.0 kg
70.0 mm
321,0542 Kč - 356,7268 Kč 72 Skladem
M12
600.0 kg
55.0 mm
568,4624 Kč - 631,6249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
1500.0 kg
70.0 mm
821,5538 Kč - 912,8375 Kč 16 Skladem
M20
2000.0 kg
100.0 mm
336,3489 Kč - 373,721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
2000.0 kg
100.0 mm
963,3967 Kč - 1 070,4407 Kč 12 Skladem
M24
2000.0 kg
100.0 mm
284,6782 Kč - 316,3092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
1000.0 kg
70.0 mm
289,3825 Kč - 321,5361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
600.0 kg
55.0 mm
354,1719 Kč - 393,5243 Kč 16 Skladem
M16
1500.0 kg
70.0 mm
754,1173 Kč - 837,9081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
2000.0 kg
100.0 mm
791,8231 Kč - 879,8035 Kč 36 Skladem
M16
2000.0 kg
100.0 mm
351,1218 Kč - 390,1353 Kč 8 Skladem
M12
1000.0 kg
100.0 mm
862,6315 Kč - 958,4794 Kč 20 Skladem
M20
2000.0 kg
100.0 mm
850,3453 Kč - 944,828 Kč 20 Skladem
M20
2000.0 kg
100.0 mm
347,4524 Kč - 386,0584 Kč 1 Skladem
M12
1000.0 kg
100.0 mm
  • z/ze 2
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 černá

10252963

Cenové rozmezí
575,7467 Kč - 518,172 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10252994

Cenové rozmezí
593,0191 Kč - 533,7172 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M12 černá

10253038

Cenové rozmezí
232,0087 Kč - 208,8078 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Nosnost
    600.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M12 černá

10253076

Cenové rozmezí
367,6745 Kč - 330,9071 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1000.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253113

Cenové rozmezí
818,0329 Kč - 736,2296 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 černá

10252987

Cenové rozmezí
632,9821 Kč - 569,6839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M12 černá

10252932

Cenové rozmezí
356,7268 Kč - 321,0542 Kč

Skladové zásoby
72 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Nosnost
    600.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 černá

10252970

Cenové rozmezí
631,6249 Kč - 568,4624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 černá

10253014

Cenové rozmezí
912,8375 Kč - 821,5538 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253106

Cenové rozmezí
373,721 Kč - 336,3489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M24 černá

10253021

Cenové rozmezí
1 070,4407 Kč - 963,3967 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M12 černá

10253069

Cenové rozmezí
316,3092 Kč - 284,6782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1000.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M12 černá

10253052

Cenové rozmezí
321,5361 Kč - 289,3825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Nosnost
    600.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 černá

10253090

Cenové rozmezí
393,5243 Kč - 354,1719 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253137

Cenové rozmezí
837,9081 Kč - 754,1173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253267

Cenové rozmezí
879,8035 Kč - 791,8231 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Bolt-Down
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M12 černá

10253151

Cenové rozmezí
390,1353 Kč - 351,1218 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    1000.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Bolt-Down
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 černá

10253199

Cenové rozmezí
958,4794 Kč - 862,6315 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Bolt-Down
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 černá

10253274

Cenové rozmezí
944,828 Kč - 850,3453 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Bolt-Down
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M12 černá

10253236

Cenové rozmezí
386,0584 Kč - 347,4524 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    1000.0 kg
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Bolt-Down