Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka sloupku | Velikost závitu | Nosnost | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585,5162 Kč - 650,5736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 846,2004 Kč - 940,2226 Kč | 12 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 298,064 Kč - 331,1822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 364,797 Kč - 405,33 Kč | 16 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 776,7408 Kč - 863,0454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10252987 | 586,7744 Kč - 651,9716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
| 992,2986 Kč - 1 102,554 Kč | 12 Skladem |
7.874 in
200.0 mm
|
M24
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 293,2186 Kč - 325,7984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 346,4394 Kč - 384,9326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 330,6858 Kč - 367,4286 Kč | 68 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 549,7287 Kč - 610,8097 Kč | 20 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 215,072 Kč - 238,9689 Kč | 1 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 340,8343 Kč - 378,7048 Kč | 14 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 257,6821 Kč - 286,3134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 308,0397 Kč - 342,2664 Kč | 1 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 767,5287 Kč - 852,8096 Kč | 66 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 758,3165 Kč - 842,5739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 805,9051 Kč - 895,4501 Kč | 8 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 533,7172 Kč - 593,0191 Kč | 25 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 328,7775 Kč - 365,3085 Kč | 16 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm