Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Nosnost | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330,9071 Kč - 367,6745 Kč | 14 Skladem |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 736,2296 Kč - 818,0329 Kč | 20 Skladem |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 963,3967 Kč - 1 070,4407 Kč | 12 Skladem |
M24
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 284,6782 Kč - 316,3092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 336,3489 Kč - 373,721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 533,7172 Kč - 593,0191 Kč | 20 Skladem |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 208,8078 Kč - 232,0087 Kč | 1 Skladem |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10252987 | 569,6839 Kč - 632,9821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
| 319,2015 Kč - 354,6684 Kč | 16 Skladem |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 299,0677 Kč - 332,2975 Kč | 1 Skladem |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 518,172 Kč - 575,7467 Kč | 9 Skladem |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 782,4321 Kč - 869,3691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 754,1173 Kč - 837,9081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 250,1768 Kč - 277,9742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 745,1735 Kč - 827,9705 Kč | 46 Skladem |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 289,3825 Kč - 321,5361 Kč | 24 Skladem |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 354,1719 Kč - 393,5243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 321,0542 Kč - 356,7268 Kč | 24 Skladem |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 568,4624 Kč - 631,6249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 821,5538 Kč - 912,8375 Kč | 16 Skladem |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi