Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – pro stroje – Premium

Skladem

Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 35
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka sloupku Velikost závitu Nosnost Průměr základny Koupit
257,6821 Kč - 286,3134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
308,0397 Kč - 342,2664 Kč 1 Skladem
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
767,5287 Kč - 852,8096 Kč 66 Skladem
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
364,797 Kč - 405,33 Kč 16 Skladem
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
215,072 Kč - 238,9689 Kč 1 Skladem
75.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
340,8343 Kč - 378,7048 Kč 14 Skladem
150.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
758,3165 Kč - 842,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
776,7408 Kč - 863,0454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
585,5162 Kč - 650,5736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
533,7172 Kč - 593,0191 Kč 25 Skladem
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
805,9051 Kč - 895,4501 Kč 8 Skladem
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
549,7287 Kč - 610,8097 Kč 20 Skladem
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
293,2186 Kč - 325,7984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
346,4394 Kč - 384,9326 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
846,2004 Kč - 940,2226 Kč 12 Skladem
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
298,064 Kč - 331,1822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
328,7775 Kč - 365,3085 Kč 16 Skladem
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
10252987 586,7744 Kč - 651,9716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
992,2986 Kč - 1 102,554 Kč 12 Skladem
200.0 mm
M24
2000.0 kg
100.0 mm
330,6858 Kč - 367,4286 Kč 68 Skladem
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
  • z/ze 2
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M12 černá

10253045

Cenové rozmezí
286,3134 Kč - 257,6821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Nosnost
    600.0 kg
  • Délka sloupku
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 černá

10253083

Cenové rozmezí
342,2664 Kč - 308,0397 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Délka sloupku
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253120

Cenové rozmezí
852,8096 Kč - 767,5287 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 černá

10253090

Cenové rozmezí
405,33 Kč - 364,797 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M12 černá

10253038

Cenové rozmezí
238,9689 Kč - 215,072 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Nosnost
    600.0 kg
  • Délka sloupku
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M12 černá

10253076

Cenové rozmezí
378,7048 Kč - 340,8343 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1000.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253113

Cenové rozmezí
842,5739 Kč - 758,3165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253137

Cenové rozmezí
863,0454 Kč - 776,7408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    200.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 černá

10252970

Cenové rozmezí
650,5736 Kč - 585,5162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 černá

10252963

Cenové rozmezí
593,0191 Kč - 533,7172 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Délka sloupku
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253007

Cenové rozmezí
895,4501 Kč - 805,9051 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10252994

Cenové rozmezí
610,8097 Kč - 549,7287 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M12 černá

10253069

Cenové rozmezí
325,7984 Kč - 293,2186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1000.0 kg
  • Délka sloupku
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253106

Cenové rozmezí
384,9326 Kč - 346,4394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 černá

10253014

Cenové rozmezí
940,2226 Kč - 846,2004 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M12 černá

10253052

Cenové rozmezí
331,1822 Kč - 298,064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Nosnost
    600.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M12 černá

10252949

Cenové rozmezí
365,3085 Kč - 328,7775 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1000.0 kg
  • Délka sloupku
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 černá

10252987

Cenové rozmezí
651,9716 Kč - 586,7744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Délka sloupku
    200.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M24 černá

10253021

Cenové rozmezí
1 102,554 Kč - 992,2986 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    200.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M12 černá

10252932

Cenové rozmezí
367,4286 Kč - 330,6858 Kč

Skladové zásoby
68 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Nosnost
    600.0 kg
  • Délka sloupku
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid