Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – pro stroje – Premium

Skladem

Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 35
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka sloupku Velikost závitu Nosnost Průměr základny Koupit
250,1768 Kč - 277,9742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
782,4321 Kč - 869,3691 Kč 8 Skladem
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
299,0677 Kč - 332,2975 Kč 1 Skladem
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
518,172 Kč - 575,7467 Kč 25 Skladem
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
284,6782 Kč - 316,3092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
336,3489 Kč - 373,721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
963,3967 Kč - 1 070,4407 Kč 12 Skladem
200.0 mm
M24
2000.0 kg
100.0 mm
330,9071 Kč - 367,6745 Kč 14 Skladem
150.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
736,2296 Kč - 818,0329 Kč 20 Skladem
100.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
745,1735 Kč - 827,9705 Kč 66 Skladem
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
321,0542 Kč - 356,7268 Kč 72 Skladem
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
319,2015 Kč - 354,6684 Kč 16 Skladem
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
10252987 569,6839 Kč - 632,9821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
533,7172 Kč - 593,0191 Kč 20 Skladem
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
208,8078 Kč - 232,0087 Kč 1 Skladem
75.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
354,1719 Kč - 393,5243 Kč 16 Skladem
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
754,1173 Kč - 837,9081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
568,4624 Kč - 631,6249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
821,5538 Kč - 912,8375 Kč 16 Skladem
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
289,3825 Kč - 321,5361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
  • z/ze 2
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M12 černá

10253045

Cenové rozmezí
277,9742 Kč - 250,1768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Nosnost
    600.0 kg
  • Délka sloupku
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253007

Cenové rozmezí
869,3691 Kč - 782,4321 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 černá

10253083

Cenové rozmezí
332,2975 Kč - 299,0677 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Délka sloupku
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 černá

10252963

Cenové rozmezí
575,7467 Kč - 518,172 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Délka sloupku
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M12 černá

10253069

Cenové rozmezí
316,3092 Kč - 284,6782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1000.0 kg
  • Délka sloupku
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253106

Cenové rozmezí
373,721 Kč - 336,3489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M24 černá

10253021

Cenové rozmezí
1 070,4407 Kč - 963,3967 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    200.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M12 černá

10253076

Cenové rozmezí
367,6745 Kč - 330,9071 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1000.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253113

Cenové rozmezí
818,0329 Kč - 736,2296 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253120

Cenové rozmezí
827,9705 Kč - 745,1735 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M12 černá

10252932

Cenové rozmezí
356,7268 Kč - 321,0542 Kč

Skladové zásoby
72 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Nosnost
    600.0 kg
  • Délka sloupku
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M12 černá

10252949

Cenové rozmezí
354,6684 Kč - 319,2015 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1000.0 kg
  • Délka sloupku
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 černá

10252987

Cenové rozmezí
632,9821 Kč - 569,6839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Délka sloupku
    200.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10252994

Cenové rozmezí
593,0191 Kč - 533,7172 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M12 černá

10253038

Cenové rozmezí
232,0087 Kč - 208,8078 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Nosnost
    600.0 kg
  • Délka sloupku
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 černá

10253090

Cenové rozmezí
393,5243 Kč - 354,1719 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253137

Cenové rozmezí
837,9081 Kč - 754,1173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    200.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 černá

10252970

Cenové rozmezí
631,6249 Kč - 568,4624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 černá

10253014

Cenové rozmezí
912,8375 Kč - 821,5538 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M12 černá

10253052

Cenové rozmezí
321,5361 Kč - 289,3825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Nosnost
    600.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid