Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10259818 | 19,5622 Kč - 19,5622 Kč | 1570 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 25,1062 Kč - 25,1062 Kč | 1500 Skladem |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,5155 Kč - 21,5155 Kč | 1454 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 28,3523 Kč - 28,3523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,9752 Kč - 29,9752 Kč | 450 Skladem |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 28,0219 Kč - 28,0219 Kč | 255 Skladem |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 30,9663 Kč - 30,9663 Kč | 5230 Skladem |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,4545 Kč - 23,4545 Kč | 5820 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259825 | 21,1996 Kč - 21,1996 Kč | 1053 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 10260012 | 24,7759 Kč - 24,7759 Kč | 2242 Skladem |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 32,5606 Kč - 38,4781 Kč | 30 Skladem |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 30,6647 Kč - 30,6647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 34,873 Kč - 34,873 Kč | 1340 Skladem |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 35,5337 Kč - 35,5337 Kč | 200 Skladem |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10259955 | 35,6774 Kč - 41,7097 Kč | 5030 Skladem |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 22,5065 Kč - 22,5065 Kč | 539 Skladem |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,8226 Kč - 22,8226 Kč | 3185 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,1996 Kč - 21,1996 Kč | 279 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 33,2644 Kč - 33,2644 Kč | 1110 Skladem |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 29,3433 Kč - 29,3433 Kč | 70 Skladem |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm