Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,0543 Kč - 24,0543 Kč | 400 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 34,4987 Kč - 34,4987 Kč | 1980 Skladem |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10260012 | 24,0543 Kč - 24,0543 Kč | 3600 Skladem |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 31,6122 Kč - 37,3574 Kč | 380 Skladem |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 34,4987 Kč - 34,4987 Kč | 200 Skladem |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 24,8916 Kč - 30,7304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 34,4987 Kč - 34,4987 Kč | 13220 Skladem |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 27,2057 Kč - 27,2057 Kč | 1000 Skladem |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 32,2119 Kč - 37,6642 Kč | 83610 Skladem |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 33,8573 Kč - 33,8573 Kč | 2440 Skladem |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,9508 Kč - 25,9508 Kč | 5925 Skladem |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 26,2855 Kč - 26,2855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,375 Kč - 24,375 Kč | 2550 Skladem |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 27,5265 Kč - 27,5265 Kč | 15630 Skladem |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,7715 Kč - 29,7715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,6818 Kč - 24,6818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,8888 Kč - 20,8888 Kč | 1404 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259825 | 20,5821 Kč - 20,5821 Kč | 93 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 28,4887 Kč - 28,4887 Kč | 2960 Skladem |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,5821 Kč - 20,5821 Kč | 510 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm