Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.
Produktová řada: SR5439
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Způsob montáže | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,907 Kč - 112,5603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
||
| 22,1578 Kč - 22,1578 Kč | 3900 Skladem |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 28,168 Kč - 28,168 Kč | 126 Skladem |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 43,995 Kč - 43,995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 29,1022 Kč - 29,1022 Kč | 150 Skladem |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 32,2955 Kč - 32,2955 Kč | 5 Skladem |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 31,0265 Kč - 31,0265 Kč | 480 Skladem |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 24,0403 Kč - 24,0403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 34,8055 Kč - 34,8055 Kč | 70 Skladem |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 34,4987 Kč - 34,4987 Kč | 16300 Skladem |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 34,4987 Kč - 34,4987 Kč | 800 Skladem |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,6818 Kč - 24,6818 Kč | 400 Skladem |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,9508 Kč - 25,9508 Kč | 2200 Skladem |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,5821 Kč - 20,5821 Kč | 700 Skladem |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 20,5821 Kč - 20,5821 Kč | 1900 Skladem |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 34,4987 Kč - 34,4987 Kč | 52 Skladem |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 34,4987 Kč - 34,4987 Kč | 90 Skladem |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 26,2855 Kč - 26,2855 Kč | 29600 Skladem |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 37,2459 Kč - 43,3675 Kč | 7 Skladem |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,9925 Kč - 18,9925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm