Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné 65.0 mm M12 100.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10274606

Staré objednací číslo:

493679

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
8 + 480,2081 Kč
Standardní balení: 8

Objednávejte násobky 8

Cena celkem:

3 841,66 Kč

8 x 480,2081 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Průměr základny 65.0 mm
Výška základny 33.0 mm
Délka závitu 100.0 mm
Typ základny plastová s kloubem
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Náklon kloubu 30°
Materiál závitu (podrobně) ocel nerezavějící AISI 304
Materiál závitu ocel nerezavějící
Materiál základny polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás