Menu Vyhledávání

Nožičky a kluzáky s nýtem

Skladem

Nožičky a kluzáky s nýtem jsou ideální pomůckou pro manévrování s nábytkem a poskytují vysokou úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý design našich nožiček a kluzáků s nýtem z nich dělá rychlé a snadné řešení bez použití nářadí.

Naše řada nožiček a kluzáků s nýtem je vyráběna s třídou hořlavosti UL94 HB z černého TPE s šedým acetalem, které jsou ideální pro dřevěné skříně, ovládací skříně, volně stojící elektrická a elektronická zařízení. V této řadě jsou také k dispozici měkké nohy o tvrdosti 86 Shore; jsou také vyrobeny z černého TPE a mají polypropylenový čep. K dispozici jsou také nožičky se zacvakávacím nýtem vyrobené z polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-2, které mají základnu z TPE. Ty pomáhají chránit podlahy a konce trubek, když jsou připevněny k sestavě nýtem.

Nožičky a kluzáky s nýtem se instalují přímým zatlačením. Mohou být použity jako kluzáky, nárazníky, uzávěry, skluzavky a jako zarážky v široké řadě aplikací a sestav. Zabudované zatlačovací nýty se vtlačí do předvrtaných otvorů. Noha je plně odnímatelná.

Produktová řada: SR5796 ,SR5803, SR5806

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr otvoru Výška Maximální tloušťka panelu Materiál (podrobně) Průměr základny Koupit
8,4236 Kč - 10,1735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
21.0 mm
7,3971 Kč - 9,1321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
21.0 mm
8,8704 Kč - 10,9511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
21.0 mm
6,9711 Kč - 9,1125 Kč 20 Skladem
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
21.0 mm
8,8949 Kč - 10,9814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
21.0 mm
9,9945 Kč - 12,339 Kč 2100 Skladem
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
14.2 mm
7,6992 Kč - 9,5051 Kč 100 Skladem
5.2 mm
6.0 mm
2.30 mm
elastomer termoplastický (TPE)
15.0 mm
9,05 Kč - 10,6582 Kč 390 Skladem
3.7 mm
4.8 mm
3.0 mm
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
10.0 mm
6,8204 Kč - 8,4203 Kč 100 Skladem
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
elastomer termoplastický (TPE)
21.0 mm
6,6256 Kč - 8,1797 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
elastomer termoplastický (TPE)
10.8 mm
9,0729 Kč - 10,7588 Kč 634 Skladem
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
21.0 mm
9,6077 Kč - 9,6077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
20.0 mm
9,1549 Kč - 10,771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
3.5 mm
3.0 mm
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
12.7 mm
6,9861 Kč - 24,3612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
50.0 mm
6,2603 Kč - 7,7289 Kč 1500 Skladem
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
elastomer termoplastický (TPE)
15.0 mm
6,9861 Kč - 23,9782 Kč 1920 Skladem
polyamid
50.0 mm
7,5765 Kč - 9,3537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
15.0 mm
6,4214 Kč - 10,0334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
elastomer termoplastický (TPE)
15.0 mm
13,6516 Kč - 13,6516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
4.8 mm
2.1 mm
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
10.0 mm
13,6516 Kč - 13,6516 Kč 1000 Skladem
4.2 mm
3.5 mm
3.5 mm
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
12.7 mm
  • z/ze 3
Nožičky a kluzáky s nýtem 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE černá

10154762

Cenové rozmezí
10,1735 Kč - 8,4236 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.2 mm
  • Průměr základny
    21.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154823

Cenové rozmezí
9,1321 Kč - 7,3971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Průměr základny
    21.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE černá

10154748

Cenové rozmezí
10,9511 Kč - 8,8704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.2 mm
  • Průměr základny
    21.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE černá

10154731

Cenové rozmezí
9,1125 Kč - 6,9711 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Výška
    4.2 mm
  • Průměr základny
    21.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154793

Cenové rozmezí
10,9814 Kč - 8,8949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Průměr základny
    21.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 14.2 mm 5.5 mm 0.126 in TPE černá

10154717

Cenové rozmezí
12,339 Kč - 9,9945 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Výška
    5.5 mm
  • Průměr základny
    14.2 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 15.0 mm 6.0 mm 0.205 in TPE černá

10154786

Cenové rozmezí
9,5051 Kč - 7,6992 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in TPE

10009161

Cenové rozmezí
10,6582 Kč - 9,05 Kč

Skladové zásoby
390 Skladem
Parametry
  • Výška
    4.8 mm
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
  • Materiál základny
    Elastomer
Nožičky a kluzáky s nýtem 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE černá

10154755

Cenové rozmezí
8,4203 Kč - 6,8204 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Výška
    4.2 mm
  • Průměr základny
    21.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154885

Cenové rozmezí
8,1797 Kč - 6,6256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.0 mm
  • Průměr základny
    10.8 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154816

Cenové rozmezí
10,7588 Kč - 9,0729 Kč

Skladové zásoby
634 Skladem
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Průměr základny
    21.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm polypropylen

10320761

Cenové rozmezí
9,6077 Kč - 9,6077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    12.0 mm
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in TPE

10009192

Cenové rozmezí
10,771 Kč - 9,1549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    3.5 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
  • Materiál základny
    Elastomer
Nožičky zatlačovací 50.0 mm 34.0 mm polyamid

10130087

Cenové rozmezí
24,3612 Kč - 6,9861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE černá

10009048

Cenové rozmezí
7,7289 Kč - 6,2603 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky zatlačovací 50.0 mm 34.0 mm polyamid

10130070

Cenové rozmezí
23,9782 Kč - 6,9861 Kč

Skladové zásoby
1920 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE černá

10009024

Cenové rozmezí
9,3537 Kč - 7,5765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 15.0 mm 6.0 mm 0.205 in TPE černá

10154779

Cenové rozmezí
10,0334 Kč - 6,4214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in TPE

10009154

Cenové rozmezí
13,6516 Kč - 13,6516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.8 mm
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
  • Materiál základny
    Elastomer
Nožičky a kluzáky s nýtem 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in TPE

10009208

Cenové rozmezí
13,6516 Kč - 13,6516 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Výška
    3.5 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
  • Materiál základny
    Elastomer