Menu Vyhledávání

Nožičky a kluzáky s nýtem

Skladem

Nožičky a kluzáky s nýtem jsou ideální pomůckou pro manévrování s nábytkem a poskytují vysokou úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý design našich nožiček a kluzáků s nýtem z nich dělá rychlé a snadné řešení bez použití nářadí.

Naše řada nožiček a kluzáků s nýtem je vyráběna s třídou hořlavosti UL94 HB z černého TPE s šedým acetalem, které jsou ideální pro dřevěné skříně, ovládací skříně, volně stojící elektrická a elektronická zařízení. V této řadě jsou také k dispozici měkké nohy o tvrdosti 86 Shore; jsou také vyrobeny z černého TPE a mají polypropylenový čep. K dispozici jsou také nožičky se zacvakávacím nýtem vyrobené z polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-2, které mají základnu z TPE. Ty pomáhají chránit podlahy a konce trubek, když jsou připevněny k sestavě nýtem.

Nožičky a kluzáky s nýtem se instalují přímým zatlačením. Mohou být použity jako kluzáky, nárazníky, uzávěry, skluzavky a jako zarážky v široké řadě aplikací a sestav. Zabudované zatlačovací nýty se vtlačí do předvrtaných otvorů. Noha je plně odnímatelná.

Produktová řada: SR5796 ,SR5803, SR5806

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr otvoru Výška Maximální tloušťka panelu Materiál (podrobně) Průměr základny Koupit
5,805 Kč - 7,1668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
elastomer termoplastický (TPE)
16,1059 Kč - 16,1059 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
6,9711 Kč - 9,1125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
9,9945 Kč - 12,339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
7,6992 Kč - 9,5051 Kč 100 Skladem
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
elastomer termoplastický (TPE)
8,8949 Kč - 10,9814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
9,0729 Kč - 10,7588 Kč 6700 Skladem
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
9,05 Kč - 10,6582 Kč 390 Skladem
3.7 mm
3.0 mm
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
10.0 mm
6,9861 Kč - 24,3612 Kč 900 Skladem
polyamid
50.0 mm
8,8704 Kč - 10,9511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
9,7083 Kč - 11,9856 Kč 200 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
13,6516 Kč - 13,6516 Kč 1000 Skladem
4.2 mm
3.5 mm
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
12.7 mm
4,896 Kč - 6,0444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
6,9861 Kč - 23,9782 Kč 1920 Skladem
polyamid
50.0 mm
7,9619 Kč - 9,8297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
elastomer termoplastický (TPE)
13,6516 Kč - 13,6516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
2.1 mm
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
12.7 mm
9,0729 Kč - 10,7588 Kč 634 Skladem
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
11,0436 Kč - 12,9164 Kč 420 Skladem
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
elastomer termoplastický (TPE)
6,2603 Kč - 7,7289 Kč 1100 Skladem
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
elastomer termoplastický (TPE)
6,8204 Kč - 8,4203 Kč 100 Skladem
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
elastomer termoplastický (TPE)
  • z/ze 2
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.146 in

10154908

Cenové rozmezí
7,1668 Kč - 5,805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in

10154847

Cenové rozmezí
16,1059 Kč - 16,1059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    8.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in černá

10154731

Cenové rozmezí
9,1125 Kč - 6,9711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.126 in černá

10154717

Cenové rozmezí
12,339 Kč - 9,9945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    5.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.205 in černá

10154786

Cenové rozmezí
9,5051 Kč - 7,6992 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in

10154793

Cenové rozmezí
10,9814 Kč - 8,8949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in

10154809

Cenové rozmezí
10,7588 Kč - 9,0729 Kč

Skladové zásoby
6700 Skladem
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009161

Cenové rozmezí
10,6582 Kč - 9,05 Kč

Skladové zásoby
390 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.6 - 3.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky zatlačovací 50.0 mm 34.0 mm polyamid

10130087

Cenové rozmezí
24,3612 Kč - 6,9861 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in černá

10154748

Cenové rozmezí
10,9511 Kč - 8,8704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in

10154830

Cenové rozmezí
11,9856 Kč - 9,7083 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Výška
    8.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

10009208

Cenové rozmezí
13,6516 Kč - 13,6516 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 4.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.146 in

10154892

Cenové rozmezí
6,0444 Kč - 4,896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky zatlačovací 50.0 mm 34.0 mm polyamid

10130070

Cenové rozmezí
23,9782 Kč - 6,9861 Kč

Skladové zásoby
1920 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in

10154861

Cenové rozmezí
9,8297 Kč - 7,9619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    9.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky a kluzáky s nýtem 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009185

Cenové rozmezí
13,6516 Kč - 13,6516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.6 - 3.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in

10154816

Cenové rozmezí
10,7588 Kč - 9,0729 Kč

Skladové zásoby
634 Skladem
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Cenové rozmezí
12,9164 Kč - 11,0436 Kč

Skladové zásoby
420 Skladem
Parametry
  • Výška
    18.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in černá

10009048

Cenové rozmezí
7,7289 Kč - 6,2603 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 4.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in černá

10154755

Cenové rozmezí
8,4203 Kč - 6,8204 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Výška
    4.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090