Menu Vyhledávání

Nožičky a kluzáky s nýtem

Skladem

Nožičky a kluzáky s nýtem jsou ideální pomůckou pro manévrování s nábytkem a poskytují vysokou úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý design našich nožiček a kluzáků s nýtem z nich dělá rychlé a snadné řešení bez použití nářadí.

Naše řada nožiček a kluzáků s nýtem je vyráběna s třídou hořlavosti UL94 HB z černého TPE s šedým acetalem, které jsou ideální pro dřevěné skříně, ovládací skříně, volně stojící elektrická a elektronická zařízení. V této řadě jsou také k dispozici měkké nohy o tvrdosti 86 Shore; jsou také vyrobeny z černého TPE a mají polypropylenový čep. K dispozici jsou také nožičky se zacvakávacím nýtem vyrobené z polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-2, které mají základnu z TPE. Ty pomáhají chránit podlahy a konce trubek, když jsou připevněny k sestavě nýtem.

Nožičky a kluzáky s nýtem se instalují přímým zatlačením. Mohou být použity jako kluzáky, nárazníky, uzávěry, skluzavky a jako zarážky v široké řadě aplikací a sestav. Zabudované zatlačovací nýty se vtlačí do předvrtaných otvorů. Noha je plně odnímatelná.

Produktová řada: SR5796 ,SR5803, SR5806

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr otvoru Výška Maximální tloušťka panelu Materiál (podrobně) Průměr základny Koupit
10,026 Kč - 10,026 Kč 120 Skladem
8.1 mm
15.0 mm
1.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
7,6992 Kč - 9,5051 Kč 100 Skladem
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
elastomer termoplastický (TPE)
5,805 Kč - 7,1668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
elastomer termoplastický (TPE)
6,3376 Kč - 7,8243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
8,0739 Kč - 8,0739 Kč 300 Skladem
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
elastomer termoplastický (TPE)
9,7193 Kč - 9,7193 Kč 4000 Skladem
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
elastomer termoplastický (TPE)
9,1549 Kč - 10,771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
3.0 mm
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
12.7 mm
7,3766 Kč - 8,5898 Kč 9000 Skladem
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
20.0 mm
11,3368 Kč - 11,3368 Kč 150 Skladem
8.1 mm
15.0 mm
1.2 mm
elastomer termoplastický (TPE)
16,1059 Kč - 16,1059 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
8,8704 Kč - 10,9511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
11,0436 Kč - 12,9164 Kč 420 Skladem
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
elastomer termoplastický (TPE)
18,9227 Kč - 18,9227 Kč 4150 Skladem
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
7,1621 Kč - 9,913 Kč 200 Skladem
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
elastomer termoplastický (TPE)
8,8949 Kč - 10,9814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
6,4214 Kč - 10,0334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
elastomer termoplastický (TPE)
13,6516 Kč - 13,6516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
2.1 mm
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
12.7 mm
9,6077 Kč - 9,6077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
20.0 mm
19,355 Kč - 19,355 Kč 3000 Skladem
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
elastomer termoplastický (TPE)
6,9861 Kč - 23,9782 Kč 1920 Skladem
polyamid
50.0 mm
  • z/ze 2
Nožičky a kluzáky s nýtem 8.1 mm PP/Elastomer

10320778

Cenové rozmezí
10,026 Kč - 10,026 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Výška
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.205 in černá

10154786

Cenové rozmezí
9,5051 Kč - 7,6992 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.146 in

10154908

Cenové rozmezí
7,1668 Kč - 5,805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in černá

10009031

Cenové rozmezí
7,8243 Kč - 6,3376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 4.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.305 in

10170496

Cenové rozmezí
8,0739 Kč - 8,0739 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Výška
    5.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.305 in

10170472

Cenové rozmezí
9,7193 Kč - 9,7193 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Výška
    10.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.8 - 7.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009192

Cenové rozmezí
10,771 Kč - 9,1549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.6 - 3.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky a kluzáky s nýtem 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Cenové rozmezí
8,5898 Kč - 7,3766 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Výška
    10.0 mm
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 8.1 mm PP/Elastomer

10170519

Cenové rozmezí
11,3368 Kč - 11,3368 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Výška
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in

10154847

Cenové rozmezí
16,1059 Kč - 16,1059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    8.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in černá

10154748

Cenové rozmezí
10,9511 Kč - 8,8704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Cenové rozmezí
12,9164 Kč - 11,0436 Kč

Skladové zásoby
420 Skladem
Parametry
  • Výška
    18.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.305 in

10170489

Cenové rozmezí
18,9227 Kč - 18,9227 Kč

Skladové zásoby
4150 Skladem
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.146 in

10154915

Cenové rozmezí
9,913 Kč - 7,1621 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Výška
    4.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in

10154793

Cenové rozmezí
10,9814 Kč - 8,8949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.205 in černá

10154779

Cenové rozmezí
10,0334 Kč - 6,4214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky a kluzáky s nýtem 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009185

Cenové rozmezí
13,6516 Kč - 13,6516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.6 - 3.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm polypropylen

10320761

Cenové rozmezí
9,6077 Kč - 9,6077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    12.0 mm
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.305 in

10170502

Cenové rozmezí
19,355 Kč - 19,355 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Výška
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky zatlačovací 50.0 mm 34.0 mm polyamid

10130070

Cenové rozmezí
23,9782 Kč - 6,9861 Kč

Skladové zásoby
1920 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790