Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nožičky a kluzáky s nýtem jsou ideální pomůckou pro manévrování s nábytkem a poskytují vysokou úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý design našich nožiček a kluzáků s nýtem z nich dělá rychlé a snadné řešení bez použití nářadí.
Naše řada nožiček a kluzáků s nýtem je vyráběna s třídou hořlavosti UL94 HB z černého TPE s šedým acetalem, které jsou ideální pro dřevěné skříně, ovládací skříně, volně stojící elektrická a elektronická zařízení. V této řadě jsou také k dispozici měkké nohy o tvrdosti 86 Shore; jsou také vyrobeny z černého TPE a mají polypropylenový čep. K dispozici jsou také nožičky se zacvakávacím nýtem vyrobené z polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-2, které mají základnu z TPE. Ty pomáhají chránit podlahy a konce trubek, když jsou připevněny k sestavě nýtem.
Nožičky a kluzáky s nýtem se instalují přímým zatlačením. Mohou být použity jako kluzáky, nárazníky, uzávěry, skluzavky a jako zarážky v široké řadě aplikací a sestav. Zabudované zatlačovací nýty se vtlačí do předvrtaných otvorů. Noha je plně odnímatelná.
Produktová řada: SR5796 ,SR5803, SR5806
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr otvoru | Výška | Maximální tloušťka panelu | Materiál (podrobně) | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3268 Kč - 10,3268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 14,0612 Kč - 14,0612 Kč | 535 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,0109 Kč - 10,0109 Kč | 200 Skladem |
0.305 in
7.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 6,5277 Kč - 8,0591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 7,5979 Kč - 8,8475 Kč | 10200 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,8243 Kč - 8,4251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 10,2944 Kč - 12,7091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 7,9301 Kč - 9,7902 Kč | 100 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 9,3215 Kč - 10,978 Kč | 390 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,1365 Kč - 11,2797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 9,345 Kč - 11,0816 Kč | 634 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 11,3749 Kč - 13,3039 Kč | 1900 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 7,377 Kč - 10,2104 Kč | 200 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 9,896 Kč - 9,896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,1802 Kč - 9,3859 Kč | 20 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 6,614 Kč - 10,3344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 14,0612 Kč - 14,0612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,4295 Kč - 11,0941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 8,3161 Kč - 8,3161 Kč | 300 Skladem |
0.305 in
7.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 14,0612 Kč - 14,0612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
|
0.5 in
12.7 mm