Nožičky a kluzáky s nýtem jsou ideální pomůckou pro manévrování s nábytkem a poskytují vysokou úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý design našich nožiček a kluzáků s nýtem z nich dělá rychlé a snadné řešení bez použití nářadí.
Naše řada nožiček a kluzáků s nýtem je vyráběna s třídou hořlavosti UL94 HB z černého TPE s šedým acetalem, které jsou ideální pro dřevěné skříně, ovládací skříně, volně stojící elektrická a elektronická zařízení. V této řadě jsou také k dispozici měkké nohy o tvrdosti 86 Shore; jsou také vyrobeny z černého TPE a mají polypropylenový čep. K dispozici jsou také nožičky se zacvakávacím nýtem vyrobené z polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-2, které mají základnu z TPE. Ty pomáhají chránit podlahy a konce trubek, když jsou připevněny k sestavě nýtem.
Nožičky a kluzáky s nýtem se instalují přímým zatlačením. Mohou být použity jako kluzáky, nárazníky, uzávěry, skluzavky a jako zarážky v široké řadě aplikací a sestav. Zabudované zatlačovací nýty se vtlačí do předvrtaných otvorů. Noha je plně odnímatelná.
Produktová řada: SR5796 ,SR5803, SR5806
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr otvoru | Výška | Maximální tloušťka panelu | Materiál (podrobně) | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1335 Kč - 2,8446 Kč | 1000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 6,8204 Kč - 8,4203 Kč | 100 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 9,0729 Kč - 10,7588 Kč | 634 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 4,896 Kč - 6,0444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 6,9861 Kč - 23,9782 Kč | 1920 Skladem |
|
|
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16,1059 Kč - 16,1059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 5,805 Kč - 7,1668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 6,9861 Kč - 24,3612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,4236 Kč - 10,1735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 9,9945 Kč - 12,339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 6,9711 Kč - 9,1125 Kč | 20 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 8,8949 Kč - 10,9814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 9,7083 Kč - 11,9856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 11,0436 Kč - 12,9164 Kč | 820 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 7,1621 Kč - 9,913 Kč | 200 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 7,3971 Kč - 9,1321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 6,6256 Kč - 8,1797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 8,8704 Kč - 10,9511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 9,0729 Kč - 10,7588 Kč | 4400 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 9,6077 Kč - 9,6077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.787 in
20.0 mm