Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.
Materiál: silikon Barva: stříbrná, červená, šedá Produktová řada: SRECAFR, SR6001, SR6002
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní materiál | ID | Barva | Návin | Materiál | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.394 in
10.0 mm
|
šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.984 in
25.0 mm
|
šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.378 in
35.0 mm
|
šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 554,4915 Kč - 554,4915 Kč | 40 Skladem |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.394 in
10.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 730,0096 Kč - 730,0096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.984 in
25.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 4 901,5831 Kč - 6 220,0778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Tkanina z velkoobjemového skelného vlákna
|
1.181 in
30.0 mm
|
stříbrná
|
100.066 ft
30.5 m
|
silikon
|
||
| 64 160,9676 Kč - 64 160,9676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.969 in
50.0 mm
|
šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 695,2472 Kč - 695,2472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.787 in
20.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.575 in
40.0 mm
|
šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 627,0021 Kč - 627,0021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.591 in
15.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 1 215,6163 Kč - 1 215,6163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.378 in
35.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 4 325,4408 Kč - 4 976,0648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Tkanina z velkoobjemového skelného vlákna
|
0.787 in
20.0 mm
|
stříbrná
|
100.066 ft
30.5 m
|
silikon
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.787 in
20.0 mm
|
šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.181 in
30.0 mm
|
šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 3 460,3527 Kč - 4 146,7185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Tkanina z velkoobjemového skelného vlákna
|
0.63 in
16.0 mm
|
stříbrná
|
100.066 ft
30.5 m
|
silikon
|
||
| 4 686,7544 Kč - 5 390,7315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Tkanina z velkoobjemového skelného vlákna
|
0.984 in
25.0 mm
|
stříbrná
|
100.066 ft
30.5 m
|
silikon
|
||
| 998,0845 Kč - 998,0845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.181 in
30.0 mm
|
červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
0.866 in
22.0 mm
|
šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
1.26 in
32.0 mm
|
šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
oplet vápenato-křemičitý
|
2.362 in
60.0 mm
|
šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||