Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.
Schváleno u US Mine Safety and Health Administration (MSHA) – americká certifikace pro důlní prostoryVysoká odolnost vůči oděru a prasknutíTeplotní odolnost: -40 C až +130 CLze označit logem vaší společnosti a údaji čísla dílu.Standardní délka role: 50 metrů. Materiál: polyester, polyamid Barva: černá Produktová řada: , SR1082
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | Barva | Materiál (podrobně) | RL | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 869,1466 Kč - 2 869,1466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 4 279,7602 Kč - 4 279,7602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
černá
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 5 575,0153 Kč - 5 575,0153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.85 in
47.0 mm
|
černá
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 6 956,8231 Kč - 6 956,8231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 5 083,87 Kč - 5 083,87 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
černá
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 3 238,8486 Kč - 3 238,8486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 2 599,0261 Kč - 2 599,0261 Kč | 1 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
černá
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 334,1507 Kč - 1 334,1507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
polyester
|
|
||
| 1 083,9978 Kč - 1 083,9978 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
polyester
|
|
||
| 2 793,3787 Kč - 2 793,3787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
polyester
|
|
||
| 3 668,9155 Kč - 3 668,9155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.953 in
75.0 mm
|
černá
|
polyester
|
|
||
| 1 709,3809 Kč - 1 709,3809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
černá
|
polyester
|
|
||
| 2 501,5335 Kč - 2 501,5335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
polyester
|
|
||
| 5 336,6044 Kč - 5 336,6044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
černá
|
polyester
|
|
||
| 1 625,9966 Kč - 1 625,9966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyester
|
|
||
| 3 043,5324 Kč - 3 043,5324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
černá
|
polyester
|
|
||
| 4 127,5301 Kč - 4 127,5301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
černá
|
polyester
|
|
||
| 2 167,9955 Kč - 2 167,9955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
polyester
|
|
||
| 3 168,6089 Kč - 3 168,6089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
černá
|
polyester
|
|
||
| 1 917,8426 Kč - 1 917,8426 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
černá
|
polyester