Menu Vyhledávání

Návleky ochranné – textilní – schválené pro těžařský průmysl

Skladem

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

Schváleno u US Mine Safety and Health Administration (MSHA) – americká certifikace pro důlní prostoryVysoká odolnost vůči oděru a prasknutíTeplotní odolnost: -40 C až +130 CLze označit logem vaší společnosti a údaji čísla dílu.Standardní délka role: 50 metrů. Materiál: polyester, polyamid Barva: černá Produktová řada: , SR1082

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost B Barva Materiál (podrobně) RL Koupit
2 869,1466 Kč - 2 869,1466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
černá
Polyamid 6
50.0 m
4 279,7602 Kč - 4 279,7602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
černá
Polyamid 6
50.0 m
5 575,0153 Kč - 5 575,0153 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.0 mm
černá
Polyamid 6
50.0 m
3 238,8486 Kč - 3 238,8486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
černá
Polyamid 6
50.0 m
5 083,87 Kč - 5 083,87 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
černá
Polyamid 6
50.0 m
3 668,9155 Kč - 3 668,9155 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
černá
polyester
1 334,1507 Kč - 1 334,1507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
černá
polyester
1 083,9978 Kč - 1 083,9978 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
černá
polyester
2 793,3787 Kč - 2 793,3787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
černá
polyester
1 709,3809 Kč - 1 709,3809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
černá
polyester
2 501,5335 Kč - 2 501,5335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
černá
polyester
5 336,6044 Kč - 5 336,6044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
černá
polyester
1 917,8426 Kč - 1 917,8426 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
černá
polyester
2 167,9955 Kč - 2 167,9955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
černá
polyester
3 043,5324 Kč - 3 043,5324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
černá
polyester
4 127,5301 Kč - 4 127,5301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
černá
polyester
1 625,9966 Kč - 1 625,9966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyester
3 168,6089 Kč - 3 168,6089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0 mm
černá
polyester
4 335,991 Kč - 4 335,991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0 mm
černá
polyester
4 669,529 Kč - 4 669,529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
95.0 mm
černá
polyester
  • z/ze 2
Návleky na hadice - ochranné 20.0 mm 34.0 mm polyamid černá

10336939

Cenové rozmezí
2 869,1466 Kč - 2 869,1466 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    20.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3917219090
Návleky na hadice - ochranné 31.0 mm 52.0 mm polyamid černá

10336977

Cenové rozmezí
4 279,7602 Kč - 4 279,7602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    31.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Návleky na hadice - ochranné 47.0 mm 77.0 mm polyamid černá

10337011

Cenové rozmezí
5 575,0153 Kč - 5 575,0153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    47.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Návleky na hadice - ochranné 23.0 mm 39.0 mm polyamid černá

10336946

Cenové rozmezí
3 238,8486 Kč - 3 238,8486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    23.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3917219090
Návleky na hadice - ochranné 36.0 mm 57.0 mm polyamid černá

10336984

Cenové rozmezí
5 083,87 Kč - 5 083,87 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    36.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Návleky na hadice - ochranné 75.0 mm 117 mm polyester černá

20440596

Cenové rozmezí
3 668,9155 Kč - 3 668,9155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    75.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Návleky na hadice - ochranné 25.0 mm 42 mm polyester černá

20440503

Cenové rozmezí
1 334,1507 Kč - 1 334,1507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Návleky na hadice - ochranné 20.0 mm 34 mm polyester černá

20440497

Cenové rozmezí
1 083,9978 Kč - 1 083,9978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Návleky na hadice - ochranné 55.0 mm 89 mm polyester černá

20440565

Cenové rozmezí
2 793,3787 Kč - 2 793,3787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    55.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Návleky na hadice - ochranné 35.0 mm 59 mm polyester černá

20440527

Cenové rozmezí
1 709,3809 Kč - 1 709,3809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    35.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Návleky na hadice - ochranné 50.0 mm 76 mm polyester černá

20440558

Cenové rozmezí
2 501,5335 Kč - 2 501,5335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    50.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Návleky na hadice - ochranné 110.0 mm 178 mm polyester černá

20440633

Cenové rozmezí
5 336,6044 Kč - 5 336,6044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    110.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Návleky na hadice - ochranné 40.0 mm 65 mm polyester černá

20440534

Cenové rozmezí
1 917,8426 Kč - 1 917,8426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    40.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Návleky na hadice - ochranné 45.0 mm 72 mm polyester černá

20440541

Cenové rozmezí
2 167,9955 Kč - 2 167,9955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    45.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Návleky na hadice - ochranné 60.0 mm 97 mm polyester černá

20440572

Cenové rozmezí
3 043,5324 Kč - 3 043,5324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    60.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Návleky na hadice - ochranné 85.0 mm 136 mm polyester černá

20440602

Cenové rozmezí
4 127,5301 Kč - 4 127,5301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    85.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Návleky na hadice - ochranné 30.0 mm 49 mm polyester černá

20440510

Cenové rozmezí
1 625,9966 Kč - 1 625,9966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Návleky na hadice - ochranné 65.0 mm 106 mm polyester černá

20440589

Cenové rozmezí
3 168,6089 Kč - 3 168,6089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    65.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Návleky na hadice - ochranné 90.0 mm 144 mm polyester černá

20440619

Cenové rozmezí
4 335,991 Kč - 4 335,991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    90.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Návleky na hadice - ochranné 95.0 mm 149 mm polyester černá

20440626

Cenové rozmezí
4 669,529 Kč - 4 669,529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • B
    95.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyester
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790