Menu Vyhledávání

Expanzní pouzdro 40.0 mm 80.0 mm polyamid 6.6

Splétané ochranné kabelové návleky se běžně používají na kabely nebo vodiče a lze je stříhat nůžkami, aniž by se konce třepily.
Nové objednací číslo:

10310724

Staré objednací číslo:

900483

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 866,0258 Kč
5 - 9 1 703,6919 Kč
10 + 1 535,7457 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 866,03 Kč

1 x 1 866,0258 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6, monofilament, UL94 V2
Prodej po role
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 40.0 - 80.0 mm
Jmenovitý vnitřní průměr 50.0 mm
Celková délka 15.2 m
Návin 15.2 m
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás