10310472
900451
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 19 187,7682 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Materiál (podrobně) | polyfenylensulfid monofilament, třída hořlavosti UL94 V0 |
Prodej po | role |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 2.52 - 4.724 in |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 64.0 - 120.0 mm |
Jmenovitý vnitřní průměr | 76.0 mm |
Jmenovitý vnitřní průměr | 2.992 in |
Celková délka | 49.869 ft |
Celková délka | 15.2 m |
Návin | 49.869 ft |
Návin | 15.2 m |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |