10310465
900450
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 13 626,2362 Kč |
| 5 + | 11 952,8387 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polyfenylensulfid monofilament, třída hořlavosti UL94 V0 |
| Prodej po | role |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 45.0 - 105.0 mm |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 1.772 - 4.134 in |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 64.0 mm |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 2.52 in |
| Celková délka | 49.869 ft |
| Celková délka | 15.2 m |
| Návin | 15.2 m |
| Návin | 49.869 ft |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |