10310458
900449
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 10 366,7963 Kč |
| 5 + | 9 070,9499 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polyfenylensulfid monofilament, třída hořlavosti UL94 V0 |
| Prodej po | role |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 40.0 - 80.0 mm |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 1.575 - 3.15 in |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 50.0 mm |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 1.969 in |
| Celková délka | 49.869 ft |
| Celková délka | 15.2 m |
| Návin | 15.2 m |
| Návin | 49.869 ft |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |