10310441
900446
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 7 869,2511 Kč |
5 - 9 | 6 885,6011 Kč |
10 + | 6 008,4811 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Materiál (podrobně) | polyfenylensulfid monofilament, třída hořlavosti UL94 V0 |
Prodej po | role |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 30.0 - 60.0 mm |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 1.181 - 2.362 in |
Jmenovitý vnitřní průměr | 38.0 mm |
Jmenovitý vnitřní průměr | 1.496 in |
Celková délka | 15.2 m |
Celková délka | 49.869 ft |
Návin | 49.869 ft |
Návin | 15.2 m |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |