10310427
900444
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 4 051,0692 Kč |
| 5 - 9 | 3 544,6728 Kč |
| 10 + | 3 093,1386 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polyfenylensulfid monofilament, třída hořlavosti UL94 V0 |
| Prodej po | role |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.709 - 1.378 in |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 18.0 - 35.0 mm |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 25.0 mm |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 0.984 in |
| Celková délka | 15.2 m |
| Celková délka | 49.869 ft |
| Návin | 15.2 m |
| Návin | 49.869 ft |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |