10310410
900443
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 3 225,1845 Kč |
| 5 - 9 | 2 822,0475 Kč |
| 10 + | 2 462,5611 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polyfenylensulfid monofilament, třída hořlavosti UL94 V0 |
| Prodej po | role |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 14.0 - 30.0 mm |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.551 - 1.181 in |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 19.0 mm |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 0.748 in |
| Celková délka | 49.869 ft |
| Celková délka | 15.2 m |
| Návin | 15.2 m |
| Návin | 49.869 ft |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |