Menu Vyhledávání

Expanzní pouzdro 7.0 mm 19.0 mm PPS

Splétané ochranné kabelové návleky se běžně používají na kabely nebo vodiče a lze je stříhat nůžkami, aniž by se konce třepily.
Nové objednací číslo:

10310380

Staré objednací číslo:

900440

5 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 4 184,5022 Kč
5 - 9 3 661,4474 Kč
10 + 3 195,0364 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 184,50 Kč

1 x 4 184,5022 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyfenylensulfid monofilament, třída hořlavosti UL94 V0
Prodej po role
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 7.0 - 19.0 mm
Jmenovitý vnitřní průměr 10.0 mm
Celková délka 30.5 m
Návin 30.5 m
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás