10310373
900439
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 3 073,235 Kč |
| 5 - 9 | 2 689,0854 Kč |
| 10 + | 2 346,5246 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polyfenylensulfid monofilament, třída hořlavosti UL94 V0 |
| Prodej po | role |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.197 - 0.63 in |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 5.0 - 16.0 mm |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 8.0 mm |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 0.315 in |
| Celková délka | 100.066 ft |
| Celková délka | 30.5 m |
| Návin | 30.5 m |
| Návin | 100.066 ft |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |