Menu Vyhledávání

Expanzní pouzdro 1.0 mm 6.0 mm PPS

Splétané ochranné kabelové návleky se běžně používají na kabely nebo vodiče a lze je stříhat nůžkami, aniž by se konce třepily.
Nové objednací číslo:

10310359

Staré objednací číslo:

900437

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 563,7747 Kč
5 - 9 3 118,3108 Kč
10 + 2 721,0915 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 563,77 Kč

1 x 3 563,7747 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyfenylensulfid monofilament, třída hořlavosti UL94 V0
Prodej po role
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 1.0 - 6.0 mm
Jmenovitý vnitřní průměr 3.0 mm
Celková délka 60.9 m
Návin 60.9 m
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás