10310342
900436
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 658,6924 Kč |
| 5 - 9 | 1 514,3787 Kč |
| 10 + | 1 365,1017 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6, monofilament, UL94 V2 |
| Prodej po | role |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 1.378 - 2.953 in |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 35.0 - 75.0 mm |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 1.772 in |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 45.0 mm |
| Celková délka | 15.2 m |
| Celková délka | 49.869 ft |
| Návin | 15.2 m |
| Návin | 49.869 ft |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |