10310298
900431
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 244,013 Kč |
| 5 - 9 | 1 135,7904 Kč |
| 10 + | 1 023,8263 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6, monofilament, UL94 V2 |
| Prodej po | role |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.394 - 1.063 in |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 10.0 - 27.0 mm |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 0.63 in |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 16.0 mm |
| Celková délka | 100.066 ft |
| Celková délka | 30.5 m |
| Návin | 100.066 ft |
| Návin | 30.5 m |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |