10310243
900426
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 431,4906 Kč |
| 5 - 9 | 378,601 Kč |
| 10 + | 341,2754 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6, monofilament, UL94 V2 |
| Prodej po | role |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.039 - 0.236 in |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 1.0 - 6.0 mm |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 0.118 in |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 3.0 mm |
| Celková délka | 60.9 m |
| Celková délka | 199.803 ft |
| Návin | 60.9 m |
| Návin | 199.803 ft |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |