Menu Vyhledávání

Expanzní pouzdro 20.0 mm 50.0 mm PES

Splétané ochranné kabelové návleky se běžně používají na kabely nebo vodiče a lze je stříhat nůžkami, aniž by se konce třepily.
Nové objednací číslo:

10309919

Staré objednací číslo:

900311

12 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 953,7437 Kč
5 - 9 769,6227 Kč
10 + 603,5982 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

953,74 Kč

1 x 953,7437 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyester
Prodej po role
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 20.0 - 50.0 mm
Jmenovitý vnitřní průměr 30.0 mm
Celková délka 15.2 m
Návin 15.2 m
Norma hořlavosti materiálu UL224 VW-1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás