Menu Vyhledávání

návlek bránicí oděru 7.0 mm 19.0 mm PET

Splétané ochranné kabelové návleky se běžně používají na kabely nebo vodiče a lze je stříhat nůžkami, aniž by se konce třepily.
Nové objednací číslo:

10310601

Staré objednací číslo:

900464

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 067,78 Kč
5 - 9 807,248 Kč
10 + 541,9186 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 067,78 Kč

1 x 1 067,78 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PET (polyethylentereftalát)
Prodej po role
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 7.0 - 19.0 mm
Jmenovitý vnitřní průměr 10.0 mm
Celková délka 30.5 m
Návin 30.5 m
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL224 VW-1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás