Menu Vyhledávání

Expanzní pouzdro 8.0 mm 14.0 mm PES

Splétané ochranné kabelové návleky se běžně používají na kabely nebo vodiče a lze je stříhat nůžkami, aniž by se konce třepily.
Nové objednací číslo:

10309735

Staré objednací číslo:

900293

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 078,103 Kč
5 - 9 808,5645 Kč
10 + 588,7977 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 078,10 Kč

1 x 1 078,103 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyester
Prodej po role
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 8.0 - 14.0 mm
Jmenovitý vnitřní průměr 12.0 mm
Celková délka 30.5 m
Návin 30.5 m
Norma hořlavosti materiálu UL224 VW-1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás